Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière Novastar, 50 kg, P900, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 766,4 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-145

Glissière de support de câblage Varistar pour profondeur d’armoire, RAL 7021, 900P

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 900 mm
    • Longueur : 766,4 mm
N° référence
23130-329

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L800

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Longueur : 750 mm
N° référence
23130-312
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink