Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, 900 P, 5 paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 720 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
21127-199

Glissière télescopique universelle, 1 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-097

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
  • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-108
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink