Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-097

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
  • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-108

Glissière de support de câblage Varistar pour profondeur d’armoire, RAL 7035, 1200P

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1066,4 mm
N° référence
22130-607

Glissière de support de câblage Varistar pour profondeur d’armoire, RAL 7021, 1200P

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1066,4 mm
N° référence
23130-332
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink