Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Glissière Novastar, 25 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 670 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-104

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L584

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 584 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-076
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink