Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière Novastar, 25 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 870 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-106

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440

Glissière télescopique universelle, 1 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 29 kg
N° référence
20110-094

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 52 kg
N° référence
20110-105

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-075
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink