Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440

Glissière télescopique universelle, 1 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 29 kg
N° référence
20110-094

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 52 kg
N° référence
20110-105

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-075

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L600

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 600 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-196
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink