Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L508

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 508 mm
    • Charge statique : 32 kg
N° référence
20110-093

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L508

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 508 mm
  • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-104

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L508

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 508 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-074

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L800

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Longueur : 750 mm
N° référence
23130-312
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink