Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L500

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 500 mm
  • Charge statique : 100 kg
N° référence
20110-194

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L550

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 550 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-195

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L600

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Longueur : 550 mm
N° référence
21236-093
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink