Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Glissière Novastar, 50 kg, P600, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 466,4 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-014

Varistar Cable Support Rail for Cabinet Depth, RAL 7021, 600D

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 600 mm
    • Longueur : 466,4 mm
N° référence
23130-326
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink