Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière Novastar, 25 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 870 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-106

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 600 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Longueur : 458 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-118

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P600

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Longueur : 458 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-123
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink