Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Glissière Novastar, 25 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 870 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-106

Glissière télescopique universelle, 1 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 34 kg
N° référence
20110-092

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
  • Charge statique : 57 kg
N° référence
20110-103

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-073
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink