Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Glissière Eurorack, 40 kg, profondeur réglable

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 560 mm
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
28127-001

Glissière télescopique universelle, 1 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 34 kg
N° référence
20110-092

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
  • Charge statique : 57 kg
N° référence
20110-103

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-073
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink