Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 617 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
22127-095

Glissière télescopique universelle, 1 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 36 kg
N° référence
20110-091

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
  • Charge statique : 58 kg
N° référence
20110-102

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-072
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink