Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 36 kg
N° référence
20110-091

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
  • Charge statique : 58 kg
N° référence
20110-102

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-072

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L550

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 550 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-195

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L600

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Longueur : 550 mm
N° référence
21236-093
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink