Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L400

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 400 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-192

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 600 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Longueur : 458 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-118

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P600

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Longueur : 458 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-123
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink