Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L350

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 350 mm
  • Charge statique : 83 kg
N° référence
20110-191

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 800 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 658 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-119

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P800

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 658 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-124
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink