Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L300

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 300 mm
  • Charge statique : 77 kg
N° référence
20110-190

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L800

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Longueur : 750 mm
N° référence
23130-312
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink