Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-886

Glissière DIN, H35, P15, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-874

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-880

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-892

Glissière télescopique universelle, 1 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-097

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
  • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-108
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink