Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 8 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-886

Glissière DIN, H35, P15, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-874

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-880

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-892

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 900 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-120

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-125

Glissière fixe Varistar, 25 kg, 1 paire, 1000 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-098

Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-103
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink