Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-886

Glissière DIN, H35, P15, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-874

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-880

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-892

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
21130-302

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
22130-302
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink