Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-885

Glissière DIN, H35, P15, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-873

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-879

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-891

Glissière télescopique universelle, 1 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 36 kg
N° référence
20110-091

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
  • Charge statique : 58 kg
N° référence
20110-102

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-072
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink