Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-097

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
  • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-108

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 300 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 200 mm
    • Longueur : 156 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-116
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink