Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-884

Glissière DIN, H35, P15, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-872

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-878

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-890

Glissière Novastar, 50 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 366,4 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-013
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink