Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Roulettes Novastar, 200 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 80 mm
  • Charge statique : 200 kg
    • Diamètre : 50 mm
N° référence
27230-067

Roulettes Novastar, 400 kg, avec pieds réglables

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 80 mm
  • Charge statique : 400 kg
    • Diamètre : 60 mm
N° référence
27230-068
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink