Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 15 résultats

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2450, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-695

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2450, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-696

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
21130-309

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
22130-309

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2450 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Vertical
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
N° référence
23130-579

Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H2450, L250

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 250 mm
    • Profondeur : 250 mm
N° référence
23130-625

Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H2450, L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-628

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2450, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-943

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2450, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-944

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2450, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-943

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2450, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-944

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 900 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-120

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-125

Glissière fixe Varistar, 25 kg, 1 paire, 1000 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-098

Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-103
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink