Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 35 résultats

Porte en acier perforée Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 3 charnières, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-728

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-692

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-692

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
21130-309

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
22130-309

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555

Panneau support de câbles, H2000 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-421

Panneau support de câbles, H2000 L250

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 250 mm
    • Profondeur : 250 mm
N° référence
23130-150

Bandeau d'habillage Varistar, à charnières

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Face de couverture, Décrochable
  • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-343

Cadre de baie Varistar Deco, RAL 7021, 2000H 600L

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Châssis Deco
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21130-235

Cadre de baie Varistar Deco, RAL 7035, 2000H 600L

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Châssis Deco
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22130-235

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 2000 L 600, RAL 7035

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-234

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 2000 L 600, RAL 7021

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Armoire ; Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-224

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7021, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-665

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7021, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-666

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7035, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-665

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7035, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-666

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-678

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-679

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-678

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-679

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-939

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-940

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-939

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2000, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-940

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2000 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-924

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2000 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-925

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2000 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-924
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink