Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
21130-305

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
22130-305

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 800 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 658 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-119

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P800

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 658 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-124

Glissière fixe Varistar, 25 kg, 1 paire, 800 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 656 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-097

Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P800

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Longueur : 656 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-102
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink