Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Glissière DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour supports coulissants/face 19po

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 51,8 mm
  • Classe de protection : IP54
  • Profondeur : 241 mm
N° référence
20715-001

Roulette Novastar, 300 kg, conductrice, Résistance ESD < 10 kΩ pour EN 12528

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 131 mm
  • Charge statique : 300 kg
    • Diamètre : 100 mm
    • Conformité : EN 12528
N° référence
27230-110
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink