Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 33 résultats

Porte en acier perforée Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 3 charnières, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-730

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-693

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-694

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-693

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-694

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
21130-303

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
22130-303

Panneau support de câbles, H2200 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-422

Panneau support de câbles, H2200 L250

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 250 mm
    • Profondeur : 250 mm
N° référence
23130-151

Varistar Deco Cabinet Frame, RAL 7021, 2200H 600W

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Châssis Deco
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-236

Varistar Deco Cabinet Frame, RAL 7035, 2200H 600W

  • Type de produit : Cadre baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Châssis Deco
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
22130-236

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 2200 L 600, RAL 7035

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-235

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 2200 L 600, RAL 7021

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-225

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7021, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-667

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7021, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-668

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7035, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-667

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 2 charnières, RAL 7035, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-668

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-680

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-681

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-680

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-681

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-941

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-942

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-941

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-942

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-926

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-927

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-926

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-927

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 600 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Longueur : 458 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-118
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink