Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 9 résultats

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P740

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 740 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-165

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-051

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
27230-052

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
27230-053

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-088

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
27230-089

Traverse support de porte pour porte avant réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-060

Traverse support de porte pour porte arrière réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-061

Traverse-support de porte Novastar pour porte réduite, pour porte avant ou arrière universelle Heavy-Duty

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Équerre
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-098
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink