Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H446, L110

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 446 mm
    • Largeur en mm : 110 mm
    • Profondeur : 10 mm
N° référence
23130-501

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 300 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 200 mm
    • Longueur : 156 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-116
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink