Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 1 résultat

Panneau support de câbles, H1800 L250

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1692 mm
    • Largeur en mm : 250 mm
    • Profondeur : 250 mm
N° référence
23130-149
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink