Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Roulettes Novastar, 400 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 155 mm
  • Charge statique : 400 kg
    • Diamètre : 125 mm
N° référence
27230-069

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
21130-309

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
22130-309

Glissière fixe Varistar, 100 kg, 1 paire, 900 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-120

Glissière Varistar, 100 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 100 kg
N° référence
23130-125

Glissière fixe Varistar, 25 kg, 1 paire, 1000 P

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-098

Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P1000

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Longueur : 699 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
23130-103
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink