Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Roulette Novastar, 300 kg, conductrice, Résistance ESD < 10 kΩ pour EN 12528

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 131 mm
  • Charge statique : 300 kg
    • Diamètre : 100 mm
    • Conformité : EN 12528
N° référence
27230-110

Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H917, L110

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 915,5 mm
    • Largeur en mm : 110 mm
    • Profondeur : 10 mm
N° référence
23130-499
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink