Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Roulette Novastar, 300 kg, conductrice, Résistance ESD < 10 kΩ pour EN 12528

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 131 mm
  • Charge statique : 300 kg
    • Diamètre : 100 mm
    • Conformité : EN 12528
N° référence
27230-110

Roulettes Novastar, 400 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 155 mm
  • Charge statique : 400 kg
    • Diamètre : 125 mm
N° référence
27230-069
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink