Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 1800 L 600, RAL 7035

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-233

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 1800 L 600, RAL 7021

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-223
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink