Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
22130-374

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
27230-053

Traverse de profondeur pour baie Novastar P800

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse de profondeur
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
27230-169

Glissière Novastar, 25 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 670 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-104

Glissière Novastar, 50 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 666,4 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-015

Glissières télescopiques de profil C pour raccorder les armoires Novastar, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 800 mm
N° référence
24562-474
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink