Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L800 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 677 mm
N° référence
21130-375

Étagère Eurorack 19", fixe, en retrait de 100 mm, L600 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 780 mm
N° référence
22117-844

Telescopic Universal Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, 800W 800D

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 677 mm
N° référence
22130-375
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink