Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 597 mm
N° référence
21130-334

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 597 mm
N° référence
22130-334
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink