Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 565 mm
N° référence
21130-374

Glissières télescopiques avec profil en C pour montage dans les baies Varistar, 1100 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 1100 mm
N° référence
24562-472

Varistar Cable Support Rail for Cabinet Depth, RAL 7035, 1100D

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Profondeur : 1100 mm
    • Longueur : 966,4 mm
N° référence
22130-606

Varistar Cable Support Rail for Cabinet Depth, RAL 7021, 1100D

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1100 mm
    • Longueur : 966,4 mm
N° référence
23130-331

Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1100D, Aluzinc

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 135 mm
    • Profondeur : 1100 mm
N° référence
23130-364
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink