Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 9 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-357

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P400

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-358

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-051

Traverse de profondeur pour baie Novastar P500

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse de profondeur
  • Matériau : Acier
    • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-167

Glissière Novastar, 25 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 370 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-102

Glissière Novastar, 50 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 366,4 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-013

Glissières télescopiques de profil C pour raccorder les armoires Novastar, 500 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 500 mm
N° référence
24562-460

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, raccourcie, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-342

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-343
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink