Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Étagère Eurorack 19", fixe, en retrait de 100 mm, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 680 mm
N° référence
22117-671

Étagère Eurorack 19", fixe, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 680 mm
N° référence
22117-843

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
21130-323

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-322

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-323

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-332

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-333
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink