Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
21130-353

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 400 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
22130-353

Étagère Eurorack 19", fixe, en retrait de 100 mm, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 680 mm
N° référence
22117-671

Étagère Eurorack 19", fixe, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 680 mm
N° référence
22117-843

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
22130-343
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink