Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 400D, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20118-788

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 400D, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20118-791

Glissières télescopiques avec profil en C pour montage dans les baies Varistar, 1200 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 1200 mm
N° référence
24562-473

Glissière de support de câblage Varistar pour profondeur d’armoire, RAL 7035, 1200P

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1066,4 mm
N° référence
22130-607

Glissière de support de câblage Varistar pour profondeur d’armoire, RAL 7021, 1200P

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation latérale
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Profondeur : 1200 mm
    • Longueur : 1066,4 mm
N° référence
23130-332

Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1200D, Aluzinc

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
    • Hauteur en U : 3 U
    • Hauteur en mm : 135 mm
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
23130-365
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink