Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 6 résultats

Étagère d’équipement 19po, 1 U, AlZn

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
  • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-781

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-783

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-782

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
21130-353

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 400 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
22130-353

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
22130-343
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink