Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Aménagement intérieur
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
21130-352

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 400 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
22130-352

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, raccourcie, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
22130-342
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink