Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 300D, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
20118-787

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 300D, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
20118-790

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Aménagement intérieur
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
21130-352

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 400 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
22130-352

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, raccourcie, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
22130-342

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-554

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink