Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 300D, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
20118-787

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 300D, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
20118-790

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-554

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink