Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 400D, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20118-788

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 400D, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 430 mm
    • Profondeur : 400 mm
N° référence
20118-791

Anneau guide-câbles Varistar, acier, L100 P180

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 180 mm
N° référence
23130-342
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink