Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 9 résultats

Étagère modem Epcase, L200, P150

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Modem
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 200 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
21236-122

Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation, H2450, L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-628

Panneau support de câbles, H1800 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-420

Panneau support de câbles, H2000 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-421

Panneau support de câbles, H2200 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-422

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
21130-551

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
21130-553

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
22130-551

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
22130-553
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink